CSD-SL 300 WH - Signallampor
2701785

Signallampor, 24 V DC, IALA vit optimum, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, kapslingsklass: IP65/IP67, Kommunikationsgränssnitt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Utvecklad enligt EN 12966-1, IALA rekommendation E200-1 och CIE 1931
Fail-Safe-funktion
400 m fältbussförbindelse till styrenheten
Diagnosförmåga
Hög ljus- och färgintensitet
Applikationsberoende programmerbar
Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50000 timmar LED-livslängd
Långlivad och sparsam LED-teknik
Fältbusskommunikation
Strålningsvinkel: 8° x 30°