Basicline BPC 2000 är en konfigurerbar box-PC för vägg- eller DIN-skene-montage. Basicline BPC 2000 är en PC, som använder en Intel® Celeron® N2930 Quad-Core-Prozessor. Den är mycket välbalanserad med avseende på dator- och grafikprestanda samt energieffektivitet. Tack vare den kompakta designen, den fläktlösa konstruktionen och de flexibla I/O-möjligheterna, lämpar sig Basicline BPC 2000 för många olika användningsområden. De tre integrerade COM-portarna möjliggör kommunikation med äldre RS-232-enheter. En av COM-portarna kan även konfigureras för RS-422 eller RS-485-protokollet.
Ett enhetsfack ingår endast i leveransen av originalkonfigurationen med SSD- eller HDD-datalagringsalternativ.
BL BPC 2001
-
Box PC
2701711
Fläktlös industri-box PC (BPC) med skyddsklass IP20 och energieffektiv Intel® Celeron® N2930-processor. Kan utrustas med masslagringsenheter i form av CFast™, HDD eller SSD.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Individuellt konfigurerbar
Stöd för inbäddade operativsystem
För DIN-skene- eller väggmontering
3 COM-portar
Fläktlöst utförande
Två DisplayPorts