PSD-S MUX SET/UL - Trådlösa element
2701566

Trådlöst multiplexer-set med C UL US-godkännande för spegling av en signalpelares tillstånd till en annan signalpelare; paket bestående av en master med extern antenn och en slag med intern antenn 24 V AC/DC, svart

Produktdetaljer







Kompatibla produkter


Fördelar

Komplettering av befintliga signalpelare utan extra kablage
Kan drivas parallelt med andra trådlösa applikationer
Räckvidd för ett trådlöst element vid fri sikt upp till 300 m