WP 07T/XC
-
Webbpanel
2701556
Webbpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 färger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, utan bussystem.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Mycket slitstark front
Hög kemisk tålighet (glas-touch)
Hög skyddsklass: IP67 (på framsidan)
UV-beständig
Utökat temperaturområde -20 °C ... +70 °C
Display som kan avläsas i solljus
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Kort drifttagningstid
Neutral front
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion