TPE070ZCW/501010021 S00062 - Pekskärm
2401243

Rugged-Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (projektiv-kapacitiv, en-punkts-drift), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 färger, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Öppen plattform, utan bussystem.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter