TP105ZTS/400320002 S00062
-
Pekskärm
2400858
Pekskärm, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 färger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Öppen plattform, utan bussystem.
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Operatörspanel |
Datorinformation | |
Processor | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz |
Operativsystem | Windows® CE 6.0 |
Arbetsminne | 1 GB DDR2 SDRAM |
Lagringsminne | Flash, 8 GB (integrerad) |
kortplatser | 1x SD |
Display | |
Display-typ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Touch-teknik | Resistent industri-pekskärm |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 340 cd/m² typiskt (reglerbar) |
MTBF | 50000 h |
Antal färger | 262144 färger |
Avläsningsvinkel till vänster | 70,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 70,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 50,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 60,00 ° |
Gränssnitt | 4x USB Host 2.0 |
Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | utan bussystem |
Användarprogram | Öppen plattform |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Strömförbrukning typisk | 0,9 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Ja |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höjdläge | 3000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 287 mm / 212 mm / 102 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
Artikelnr | 2400858 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DRCABA |
GTIN | 4055626108872 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 700 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 700 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Monteringsmaterial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Monteringsmaterial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1751312
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge