TP090ZTW/400720002 S00075
-
Panel-PC
2400787
Panel-PC, 22.9 cm / 9"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milj. färger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Öppen plattform, utan bussystem.
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Panel-PC |
Datorinformation | |
Processor | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz |
Operativsystem | Windows® Embedded Standard 7 |
Arbetsminne | 1 GB DDR2 SDRAM |
Lagringsminne | Flash, 8 GB (integrerad) |
kortplatser | 1x SD |
Display | |
Display-typ | 22.9 cm / 9"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Touch-teknik | Resistent industri-pekskärm |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 640 cd/m² typiskt (reglerbart) |
MTBF | 70000 h |
Antal färger | 16,7 milj. färger |
Avläsningsvinkel till vänster | 85,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 85,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 85,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 85,00 ° |
Användarprogram | Öppen plattform |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Strömförbrukning typisk | 0,8 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Ja |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Gränssnitt | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-422/485) | |
Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | utan bussystem |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 252 mm / 164 mm / 91 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höjdläge | 3000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
Artikelnr | 2400787 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DRBACB |
GTIN | 4055626108902 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 400 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 400 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Monteringsmaterial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Monteringsmaterial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1751312
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge