ME 45 UT/FE1 TBUS RD - Kapslingsunderdel
2202393

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med FE-kontakt, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt