UM-ALU 4-72 COVER PA BK
-
Sidoelement
2200934
Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Sidostycken (vänster och höger) inkl. montagefot och skruvar för grundprofil, bredd: 75,4 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Strängprofil av aluminium
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
EMC-skydd