MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35 TIGY - Kretskortsplint
1714244

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: MKDS 5 N HV, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: järngrå, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning