MKKDS 3/16-5,08 BK BDWH:M9-15 - Kretskortsplint
1707314

Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal rader: 2, poltal per rad: 16, artikelserie: MKKDS 3, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal