HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-EMV
-
EMC-kåpa
1690341
HEAVYCON ADVANCE EMC-kåpa B24, med skruvlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M32, rak kabelutgång
Produktdetaljer
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttyp | Kåpa med skruvlås |
Kapslingstyp | Kåpa |
Användning | EMC |
Konstruktion | B24 |
Typ av förskruvning | 1x M32 |
Fästskruvar | M6 |
Kabelanslutning | rak |
Åtdragningsmoment | 3 Nm (Låsskruv) |
Måttskiss |
|
Bredd | 57 mm |
Höjd | 100 mm |
Längd | 152 mm |
Byggmått | |
Bredd monteringsöppning | 35 mm |
Längd monteringsöppning | 112 mm |
Material, packning | NBR, ledande |
Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
Material kåpans yta | EMC-ytbehandlad, silver |
Material, låsbygel | Rostfritt stål |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Kapslingsklass (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
NEMA 250 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 1x M32 |
Montageanvisning | För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måsta båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen. |
För att uppnå en optimal skärmverkan ska en isolerande pulverlackering avlägsnas från kopplingsskåpsväggen i profilpackningsområdet. Låsskruvens åtdragningsmoment: 3 Nm. | |
Fästskruvar | M6 |
Artikelnr | 1690341 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | AF7AAA |
GTIN | 4017918822521 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 464,41 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 464,41 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Monteringsfläns 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Skyddslock 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Skyddslock 1690804
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelförskruvning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelförskruvning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduceringsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Expansionsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låsskruv 1645862
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge