EV-T1M3C-1AC32A-10M6,0ESBK00 - AC-laddningskabel
1623597

CHARX connect, Typ 1, kabel: 10 m, rak, IEC 62196-2, SAE J1772, AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, OBS.! Singnalöverföringen beror på kabellängden och den kan vara påverkad.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter