ST-17P1N8AA500S - Apparatkontakt framsida
1620458

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 17, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, poltal: 17, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering