ST-6EP1N8AA400S
-
Apparatkontakt framsida
1620433
Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 6+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4x Ø 2,7 mm, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering