CA-12M2N8A8503 - Kabelanslutning
1619617

M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: Motsols, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering