RC-Z2514 - Crimptång med digital display
1614590

Crimptång för svarvade RC-crimpkontakter Ø 1 mm/Ø 1,5 mm/Ø 2 mm, ledararea: 0,08 mm2 ... 2,5 mm2 ersättningsartikel: 1634155

Produktdetaljer








Kompatibla produkter