RF-16P1N8A80DU - Kabelanslutning
1613717

Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 16, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm, poltal: 16, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1242812

Produktdetaljer








Kompatibla produkter