RC-12S2N8AT0EP - Kabelanslutning
1611046

M23, Kabelanslutning, serie: RC, vinklad, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: Motsols, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter