UC-17P1N8A80DU - Kabelanslutning
1606511

M23, Kabelanslutning, serie: UC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1242147

Produktdetaljer








Kompatibla produkter