UC-09P1N1290AC - Kopplingskontakt
1606220

M23, Kopplingskontakt, serie: UC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 8+1, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kabeldiametrar: 11,5 mm ... 13,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter