SAC-4P-M12MSS/11,0-PUR/FSSPESH - Strömkabel
1423666

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, orange RAL 2003, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: S, på Honkontakt rak M12, kodning: S, kabellängd: 11 m, för växelström upp till 12 A/690 V

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln