SAC-2P-M8Y/2X 0,4-PVC/BI-1L180
-
Givar-/ställdonskablage
1012546
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, svart, Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED och Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, kabellängd: 0,4 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Fördelare med kabel |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 2 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material kapsling ventilkontakt | TPU |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material kontakt | CuSn |
Material kontaktinsats ventilkontakt | PA 6.6 |
Material, kontaktyta | Sn |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | 1 LED |
Statusindikering finns | ja |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Ventilkontakt BI (11 mm) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilkontakt BI (11 mm) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktyta) | |
PA 6.6 (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) | |
Anslutning 3 | |
Konstruktion | Ventilkontakt BI (11 mm) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktyta) | |
PA 6.6 (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) |
Kabellängd | 0,4 m |
PVC svart [PVC] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 34,9 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 |
Poltal | 2 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC svart [PVC] |
Uppbyggnad signalkabel | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 2x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 24 mm |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0482 |
enligt DIN EN 50265-2-1 | |
oljebeständighet | nästan oljebeständig |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -20 °C ... 85 °C (Ventilkontakt) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
M8 | |
Normbeteckning | M8-kontakt |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikelnr | 1012546 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Försäljningskod | AF1BOA |
Produktnyckel | AF1BOA |
GTIN | 4055626491219 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 70,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 70,5 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060313 |
ECLASS-15.0 | 27060313 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge