CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Skylthållare
0828985

Skylthållare, svart, utan text, monteringssätt: skruvar, nitar, diameter: 23 mm, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

De stora märkningsytorna kan för CARRIER-EMLP märkas individuellt med EML ... etiketter för termoskrivare
För extra skydd av etiketternas ytor kan man klistra på transparenta skyddsfolier EMLPR ...
Kan användas för alla knappar och switchar, diameter: 22 mm