EML (26,5X26,5)R SR CUS
-
Etikett
0824321
Etikett, beställbar: radvis, silver/matt, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 26,5 mm, textfältets bredd: 26,5 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid apparatskåpstillverkning samt vid tillverkning av styrsystem och anläggningar
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Materialen EML ... är UL-listade
För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål