TPEM070ZGW-12/800930924 S00061
-
Pekskärm
2401269
Rugged-Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 färger, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, DualCAN.
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Operatörspanel |
Användning | Rugged |
Datorinformation | |
Processor | Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz |
Operativsystem | Windows® CE 6.0 |
Arbetsminne | 2 GB DDR2 SDRAM |
Lagringsminne | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
kortplatser | 1x SD |
Specialutrustning | Marin med knappar |
Display | |
Display-typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Touch-teknik | analog-resistiv (GFG) |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 350 cd/m² typiskt (reglerbar) |
MTBF | 40000 h |
Antal färger | 262144 färger |
Avläsningsvinkel till vänster | 70,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 70,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 65,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 65,00 ° |
Gränssnitt | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-232/485) | |
Nätverk | 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | DualCAN |
Användarprogram | Movicon™ |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Strömförbrukning typisk | 0,7 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Ja |
Monteringssätt | bultas |
Material frontplatta | Aluminium (svart eloxerad) |
Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
NEMA 4X | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Höjdläge | 4000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (På framsidan) |
20 % ... 85 % (På baksidan) | |
Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 0,7g, enligt EN 60068-2-6 |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 234 mm / 189 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 200 mm / 155 mm / 95 mm |
Artikelnr | 2401269 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRCACC |
Produktnyckel | DRCACC |
GTIN | 4055626107714 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 680 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 680 g |
Tullnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge