TD 1030T
-
Pekskärm
2701257
Pekskärm, 7.1 cm / 2.8"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 4 färger, Cortex™-M3 120 MHz, utan, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Keil RTX (RTOS), PC Worx, utan bussystem.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Nanobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter
Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparat på PLC:n (webbserver)
Neutral front
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Små underhållskostnader, eftersom projekt endast behöver anpassas en gång
Kort drifttagningstid
Ingen extra visualiseringsprogramvara: parametrering istället för visualisering