DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Optokopplarplint
2964322

Effektoptokopplarplint med kortslutningssäker likspänningsutgång, ingång: 24 V DC, utgång: 3-33 V DC/10 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Insticksbryggor EB-DIK
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Statusindikering
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
Integrerad ingångskoppling