DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Optokopplarplint
2941374

Effektoptokopplarplint, ingång: 24 V DC, utgång: 3-30 V DC/3 A, plintbredd 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Insticksbryggor EB-DIK
Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Statusindikering
Integrerad ingångskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff