ELR 3-230AC/500AC-16
-
Halvledarkontaktor
2297248
E-nummer:
3205624
E-nummer:
3205624
Trefas halvledarkontaktor med 230 V DC ingång, 16 A utgångsström, nollspänningskrets, som tillval med termosäkring
Produktdetaljer
Produkttyp | Halvledarkontaktor |
Driftsätt | 100 % ED |
Antal faser | 3 |
Kopplingsfrekvens | ≤ 1 Hz |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Kopplingsfrekvens | ≤ 1 Hz |
Isoleringsegenskaper | |
Märkisolationsspänning | 500 V |
Märkstötspänning | 6 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Styrning | |
Benämning ingång | Styringång höger / vänster |
Nätfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Nominell aktiveringsspänning UC | 230 V AC |
Manöverspänningsområde | 92 V AC ... 253 V AC |
Spänningsområde beroende på UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Nominell aktiveringsström IC | 12,5 mA |
Växlingsnivå | 48 V AC ("0"-signal) |
96 V AC ("1"-signal) | |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Varistor |
Felindikering | LED röd |
Statusindikering | LED (gul) |
AC-utgång | |
Märkdriftspänning Ue | 500 V AC |
Driftspänningsområde | 48 V AC ... 575 V AC |
Märkdriftström vid AC-51 | 16 A |
Märkdriftström vid AC-53a | 12 A |
Toppspänning | 1200 V |
Nätfrekvens | 40 Hz ... 100 Hz |
Lastströmområde | 100 mA ... 16 A (se derating) |
Läckström | 6 mA |
Restspänning | < 1,5 V |
Stötström | 300 A (t = 10 ms) |
Gränslastintegral | 580 A2s |
Skyddskoppling | RCV-koppling |
Överspänningsbegränsning | > 575 V AC |
Styrkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Lastkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M4 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledarare AWG | 20 ... 6 |
Statusindikering | LED (gul) |
Felindikering | LED röd |
Bredd | 147,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 114,5 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
UL-godkännande | |
Certifikat | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL-data | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | uppradbar med avstånd = 40 mm |
Monteringsläge | lodrätt (på DIN-skena, vågrätt) |
Artikelnr | 2297248 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK7213 |
Produktnyckel | DK7213 |
GTIN | 4046356175609 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 830 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 781,3 g |
Tullnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
Fördelar
Termosäkring (tillval)
Stabila och korta kopplingstider
Ljudlösa och slitstarka kopplingar
Lång livslängd
Höga kopplingsfrekvenser
Integrerad skyddskoppling
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge