WIREFOX 4 - Avisoleringsverktyg
1212156
E-nummer: 1620346

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt även för gummi- och silikon-isoleringar) från 0,1 - 4 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
Avisoleringstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor
Praktisk integrerad avbitare