UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Stamkabelhuv, användning: Givarbox, anslutningstyp: M8-hona Metall, antal kortplatser: 8, poltal: 3, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 5 m, skärm: nej
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |