SACB-10/3-L-PTP-M8 HD
-
Splittbox
1197625
Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M8-hona Metall, antal kortplatser: 10, poltal: 3, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: jackbar Push-in-fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Användningsanvisning | Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”. |
Produkttyp | Splittbox |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kortplatser | 10 |
Kodning | A |
LED | ja |
Lokal diagnostik | |
Övervakad funktion | Spänningsförsörjning |
optisk framställning | LED grön |
Maximal driftspänning Umax | 30 V DC |
Lokal diagnos | Spänningsförsörjning LED grön |
Statusindikering I/O LED gul | |
Märkspänning UN | 24 V DC |
Märkström totalt | 8 A |
Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
Strömbelastningsförmåga per kontakt | 2 A |
Ledaranslutning | |
Anslutning givare/ställdon | M8-hona |
Anslutningsarea Signalledning flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel | 24 ... 16 |
Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd Signalledning | 10 mm |
Mantelns avisoleringslängd | 70 mm (Stamkabel) |
Åtdragningsmoment skruv | 1 Nm |
Åtdragningsmoment monteringsskruv för kapslingsmontering | 0,8 Nm |
Anslutning | |
Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
1-10 / 3 (0 V) = 0 V |
Statusindikering finns | ja |
Måttskiss |
|
Bredd | 30 mm |
Höjd | 49 mm |
Längd | 203 mm |
Nyckelvidd kopplingsmutter | 24 mm |
Nyckelbredd-kontramutter | 24 mm |
Material Gänghylsa | Cu-legering |
Material Kåpa | PBT |
Material Gjutmassa | PUR |
Material, packning O-ring | FKM |
Material, packning | FKM |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PBT |
Material kontakt stamkabelsida | Cu-legering |
Material kontaktinsats stamkabelsida | PA |
Material kontaktyta stamkabelsida | förtennt |
Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 12 mm |
Anslutningstyp | jackbar Push-in-fjäderkraftanslutning |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
Normbeteckning | M8-kontakt |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikelnr | 1197625 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF3BCD |
Produktnyckel | AF3BCD |
GTIN | 4063151366582 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 262,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 262,7 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
PROT-M8 - Låsskruv 1682540
-
TSD 25 SAC - Momentskruvdragare 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktyg 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
TSD 02 SAC - Momentskruvdragare 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Verktyg 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Verktyg 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Skruvinsats 1212607
-
SF-M BH - Skruvmejsel 1212070
Fördelar
Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge