Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

EML-HA (...X...)R SR - Skylt för ojämna ytor
0803091

Skylt för ojämna ytor, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 350 mm, textfältets bredd: 100 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

De självhäftande apparatskyltarna EML-HA ... är till för märkning av olika utrustning vid tillverkning av styrsystem, anläggningar och apparatskåp
EML-HA är utrustat med ett speciellt limämne med mycket god vidhäftningsförmåga. Det möjliggör uppsättning på grova, strukturerade och lågenergetiska ytor
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Materialen EML-HA ... är UL-listade