Innowacyjne złącze do transmisji danych

Nowy sposób łączenia

Kompaktowo, ekonomicznie, bezpiecznie: dzięki innowacyjnej technologii SKEDD po raz pierwszy zamontujesz złącze do PCB w dowolnym miejscu na płytce PCB bezpośrednio i bez użycia narzędzi.

Innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie: Phoenix Contact prezentuje złącze bezpośrednie z przyłączem sprężynowym Push-in. Technologia SKEDD zmniejsza znacznie koszty materiałów i produkcji. Wystarczy ustawić, wetknąć i zatrzasnąć: tak łatwo łączy się złącze bezpośrednie SKEDD z płytką PCB.

Korzyści

  • Metoda bezpośredniego przyłączania SKEDD umożliwia umieszczenie złącza w dowolnym miejscu PCB
  • Mniejsze koszty materiałów i produkcji: wystarczy podłączyć ręcznie, aby uzyskać połączenie odporne na drgania
  • Oszczędność czasu dzięki połączeniu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410