Serwis i wsparcie techniczne dla przemysłu przetwórczego

Serwis i wsparcie techniczne dla przemysłu przetwórczego

Jakość to nie kwestia przypadku

„Made by Phoenix Contact” oznacza dla nas najwyższą jakość w każdym produkcie, w każdej rozmowie, w całym rozwiązaniu.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się eksploatacją, projektowaniem, produkcją czy serwisowaniem – nasze usługi to niezawodna pomoc dostosowana do Twoich potrzeb.

Wiedza i informacje

Klient na szkoleniu  

Przekazanie informacji w sposób dostosowany do posiadanego stanu wiedzy

Phoenix Contact oferuje niezbędne szkolenia: w formie szkoleń jednorazowych, po cykle szkoleń dla zaawansowanych, webinaria lub kursy e-learningowe. Dobór właściwego poziomu szkolenia ułatwia kategoria: podstawowe, zaawansowane i indywidualne.

Serwis posprzedażowy

Pracownik infolinii serwisowej  

Również po zakupie możesz korzystać z naszej sieci serwisowej

Nasza sieć serwisowa oferuje pomoc w zakresie instalacji, uruchomienia i eksploatacji. Z dostępnym przez całą dobę działem wsparcia technicznego można kontaktować się za pośrednictwem bezpłatnej infolinii. W nagłych przypadkach przygotujemy części zamienne poza godzinami pracy biura.

 

Nasza sieć serwisowa oferuje pomoc w zakresie instalacji, uruchomienia i eksploatacji. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem bezpłatnej infolinii, której numer jest podany na górze na tej stronie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410