Monitorowanie systemu ogrzewania rurociągów na bazie systemów radiowych w firmie Sappi Stockstadt GmbH Zapewnij optymalizację kosztów procesów dzięki inteligentnej komunikacji bezprzewodowej.

System ogrzewania rurociągów w zakładzie przetwórczym

Profil klienta


Widok z lotu ptaka na zakład Sappi Stockstadt GmbH

Sappi Stockstadt GmbH

Firma Sappi Limited jest wiodącym światowym dostawcą papieru, masy papierniczej i celulozy chemicznej. W firmie Sappi Stockstadt GmbH ponad 550 pracowników produkuje rocznie do 145 000 t masy celulozowej i 230 000 t papieru. Każdego dnia fabrykę opuszcza do 1000 t papieru.

Zakład posiada własną elektrownię i oczyszczalnię ścieków.

Wysokiej jakości papier ceniony przez branżę poligraficzną i media jest wysyłany do około 100 krajów na całym świecie do produkcji czasopism, katalogów, albumów i wysokiej klasy reklam prasowych.

Wyzwanie


System ogrzewania rurociągów

Niezawodna ochrona przed przestojami

Poszczególne grzałki systemu ogrzewania rurociągów były kontrolowane dotąd regularnie w ramach specjalnych przeglądów. Ponadto do monitorowania wszystkich grzałek systemu monitorowania rurociągów stosowano wyłącznik różnicowoprądowy. Doświadczenie pokazało jednak, że mimo to nie wszystkie awarie były wykrywane w sposób niezawodny.

Z powodu zamarzniętych rurociągów konieczne było przerwanie rozładunku niemal tuż po jego rozpoczęciu. Wiązało się to z czasochłonnym i kosztownym odladzaniem i czyszczeniem danego fragmentu rurociągu, co w najgorszym przypadku mogło doprowadzić do czasowego wstrzymania produkcji.

Rozwiązanie


Rozwiązanie szafy sterowniczej do monitorowania systemów ogrzewania rurociągów
Rozwiązanie szafy sterowniczej do monitorowania systemu ogrzewania rurociągów
Budowa topologiczna do monitorowania systemów ogrzewania rurociągu
Rozwiązanie szafy sterowniczej do monitorowania systemów ogrzewania rurociągów

Nasz system monitorowania mierzy natężenie prądu w każdej grzałce systemu ogrzewania rurociągów. Jeżeli różnica wynosi 0,5 A, w systemie sterowania procesami generowany jest komunikat ostrzegawczy, który jest natychmiast wyświetlany na monitorze w sterowni lub w warsztacie. W ten sposób pracownicy wykrywają zmiany na ich wczesnym etapie. Dzięki temu mogą natychmiast reagować, zapewniając wysoką dyspozycyjność systemu.

Rozwiązanie szafy sterowniczej do monitorowania systemu ogrzewania rurociągów

Szczególne wyzwanie w przypadku rozwiązania zastosowanego w Stockstadt polegało na zintegrowaniu mierzonych wartości z istniejącym systemem sterowania procesami, ponieważ pomiędzy poszczególnymi częściami budynku nie było tras kablowych. Wymagało to prostej i niezawodnej transmisji sygnałów.

Dzięki systemowi bezprzewodowemu Radioline wartości pomiarowe mogą być przekazywane drogą radiową. W zależności od wymagań aplikacji realizowane są różne topologie. Po znalezieniu rozwiązania dla linii radiowej sygnały z systemu ogrzewania rurociągów zostały włączone do systemu sterowania procesami za pomocą modułu Modbus/RTU.

Budowa topologiczna do monitorowania systemów ogrzewania rurociągu

Ze względu na dość grube betonowe ściany nie było pewności, czy łączność radiowa będzie możliwa. Następnie przeprowadzono na miejscu test zasięgu, aby określić, jaka częstotliwość transmisji i typ anteny są odpowiednie dla danego scenariusza.

Szybko ustalono niezbędne komponenty i wykazano możliwość niezawodnej transmisji bezprzewodowej, co stanowiło podstawę do zatwierdzenia budżetu.

Kontakt

Konsultant Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Chętnie doradzę w zakresie radiowego monitorowania systemów ogrzewania rurociągów.

Podsumowanie


Monitorowanie systemu ogrzewania rurociągów w firmie Sappi Stockstadt GmbH

Nie są konieczne cykliczne obchody

Dane ze wszystkich systemów ogrzewania rurociągów wykorzystujących są przesyłane do sterowni i tam wizualizowane. Oprócz informacji o aktualnym natężeniu prądu w poszczególnych grzałkach systemu ogrzewania rurociągów wyświetlany jest również komunikat ostrzegawczy dla pracowników na wypadek awarii.

Nie jest konieczne czasochłonne okablowanie między częściami budynku. Wartości pomiarowe są przesyłane drogą radiową do systemu sterowania procesami za pomocą naszego systemu bezprzewodowego Radioline. Dane są dostępne centralnie w rozwiązaniu do monitorowania systemu sterowania procesami dla sterowni i warsztatu. Dzięki temu nie są konieczne czasochłonne obchody kontrolne.

Dzięki systemowi monitorowania można jednocześnie kontrolować kilka systemów ogrzewania rurociągów i natychmiast wykrywać zmiany. W ten sposób rozwiązanie to nie tylko przyczynia się do zwiększenia dyspozycyjności systemu, ale także zmniejsza nakład pracy i koszty.