Poznaj nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Podstawą naszych innowacyjnych produktów i rozwiązań są nasze technologie. Poznaj korzyści płynące ze stosowania naszych technologii.
PLCnext Technology to podstawa nowej, otwartej platformy sterowania firmy Phoenix Contact. Technologia ta umożliwia równoległą pracę z zastosowaniem sprawdzonych narzędzi programistycznych oraz tworzenie kodu programu. Dodatkowo do systemu automatyzacji Phoenix Contact można włączyć również funkcje innych producentów lub społeczności Open Source, łącząc je w jeden kompleksowy system.
PROFICLOUD firmy Phoenix Contact oferuje profesjonalne kompleksowe rozwiązania w chmurze do automatyzacji – od infrastruktury i platformy po oprogramowanie.
Pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet i swobód w epoce przełomu technologii cyfrowych.
Wydajną i kompatybilną architekturę bazową stanowi technologia PROFINET. Funkcjonalne moduły rozszerzeń spełniają wymagania najróżniejszych branż i rozwiązań.
Funkcje techniki automatyzacji uzupełniane są przez funkcje technologii informacyjnej (IT) – tym samym urządzenia i sieci PROFINET można w optymalny sposób zintegrować w środowiskach IT.
Przełączaj, zmieniaj kierunek obrotów i zabezpieczaj silniki z wykorzystaniem hybrydowych rozruszników silnika – łatwo, kompaktowo i bezpiecznie dla elektroniki!
Przemysłowe systemy radiowe otwierają nowe możliwości elastycznych i efektywnych rozwiązań automatyzacyjnych.
W aplikacjach technologicznych dzięki przemysłowym systemom radiowym można odbierać dane z odległych stacji i urządzeń obiektowych, które w inny sposób nie byłyby dostępne.
"$pageName" na