Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Zautomatyzuj swoją instalację za pomocą naszych nowoczesnych, skrojonych na miarę rozwiązań.
Dzięki cyfrowemu bliźniakowi zoptymalizujesz utrzymanie ruchu poprzez porównanie stanu urządzeń obiektowych „as planned” i „as built”.
Przy budowie instalacji magistrali obiektowych w technice procesowej i technologii procesów przetwórczych decydującą rolę odgrywa dyspozycyjność.
Nowoczesna komunikacja za pomocą magistrali obiektowej wykorzystuje wolne żyły istniejących przewodów w instalacji przewodów dalekosiężnych.
Całkowicie redundantne zasilanie pomocnicze w prąd — od sieci aż do odbiornika — gwarantuje dyspozycyjność w przetwórczych instalacjach technologicznych.
Rozwiązania firmy Phoenix Contact zapewniają stałą kontrolę nad stanem medium.
Bramka HART firmy Phoenix Contact umożliwia podłączanie linią odgałęźną czujników HART w celu łatwego odczytywania danych pomiarowych z istniejących systemów.
Phoenix Contact umożliwia prewencyjne utrzymanie ruchu pomp i silników w celu zwiększenia dyspozycyjności systemu.
Rozwiązanie firmy Phoenix Contact pozwala na ciągłe monitorowanie poziomu, temperatury i ciśnienia.
W liniach technologicznych zawory ręczne są stosowane w dużych ilościach. Wiele linii pracuje od wielu lat efektywnie i z powodzeniem z wykorzystaniem zaworów ręcznych.
Centralne monitorowanie za pomocą rozwiązania Phoenix Contact pozwala wyeliminować konieczność regularnych przeglądów i zapewnia działanie prysznica bezpieczeństwa również bezpośrednio po ostatnim cyklicznym przeglądzie.
W rozległej sieci studni ujęcia wód i studzienek rewizyjnych regularnie kontrolowany jest poziom i jakość wód gruntowych, jak również sabotaż poza zakładem wodociągowym.
Wycieki z rurociągów mogą mieć katastrofalne skutki. Częstą przyczyną jest nie tylko zużycie eksploatacyjne, lecz również działania osób nieupoważnionych.
Firma Phoenix Contact oprócz bardzo obszernego programu złączek szynowych oferuje teraz także program obudów ze stali szlachetnej.
Zmniejszenie pomieszczenia rozdzielni przy użyciu kompaktowej koncepcji krosowania sygnałów w technologicznych procesach przetwórczych.
Phoenix Contact oferuje szeroki wybór wyposażenia do obszarów zagrożonych wybuchem – modułowe systemy sterowania i I/O, systemy zdalnego sterowania i zdalnego serwisowania oraz kondycjonery sygnałów. Rozwiązania te zapewniają pełną automatyzację zbiorników.
Przy wysokich kosztach wydobywania ropy naftowej za pomocą FPSO efektywna automatyzacja może mieć decydujący wpływ na konkurencyjność.
Phoenix Contact oferuje wytrzymałe rozwiązania do monitorowania i komunikacji od miejsca wydobycia poprzez rurociąg po magazynowanie w lokalnych zbiornikach.
Platformy wiertnicze łączą wymagania morskie oraz wymagania dotyczące wyposażenia do obszarów zagrożonych wybuchem.
W drodze z miejsca wydobycia do miejsca przetwórstwa lub zbiornika konieczne jest ciągłe monitorowanie jakości i natężenia przepływu surowca oraz kontrolowanie szczelności.
Dyspozycyjność systemu to kluczowy czynnik integracji systemów magistrali obiektowej do automatyzacji systemów sterowania procesami.
Zapewnij cyfryzację swoich systemów transportowych i kompleksową komunikację od czujnika rurociągu po sterownię.
W liniach technologicznych wyniki zależą od procesu sterowanego w sposób ciągły.
Dzięki naszej wiedzy branżowej i kompleksowemu zakresowi usług spełniamy wysokie wymagania aplikacji technologicznych. Nasze indywidualne i certyfikowane rozwiązania zapewniają niezawodność i zwiększenie efektywności.
"$pageName" na