Monitoruj i reguluj zaopatrzenie w wodę technologiczną w środowisku przemysłowym.
W rozległej sieci studni ujęcia wód i studzienek rewizyjnych regularnie kontrolowany jest poziom i jakość wód gruntowych, jak również sabotaż poza zakładem wodociągowym.
Phoenix Contact oferuje rozwiązanie WellControl, czyli gotową szafę sterowniczą do sterowania i monitorowania studni ujęć wody i studzienek rewizyjnych. Umożliwia ono łatwą realizację ciągłego monitorowania, zapewnia natychmiastowe powiadamianie o nieautoryzowanym otwarciu pokrywy studzienki i pomaga w sprostaniu rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska dzięki pomiarom online. Produkt jest zaprogramowany fabrycznie i gotowy do użytku, trzeba w nim zamontować jedynie moduł zasilania. Jest to rozwiązanie zgodne z zasadą „parametryzacja zamiast programowania“.
RESYGATE 3000 to konwerter protokołów do maks. 4000 PV. Konwertuje on szeregowe i/lub oparte na TCP protokoły zdalnego sterowania na protokoły zgodne z normą IEC 60870-5-104 i IEC 60870-5-101 Balanced. RESYGATE to uniwersalny konwerter protokołów i dostawca danych z sieciowym złączem technologicznym.
Do sterowania i monitorowania urządzeń peryferyjnych wykorzystuje się coraz częściej rozwiązania oparte na technologiach sieciowych i protokole IP. Użytkownicy stawiają wysokie wymagania pod względem możliwości rozbudowy i wydajności zarówno sprzętu, jak i preferowanego protokołu zdalnego sterowania, za pośrednictwem którego wrażliwe dane są przesyłane do centrali sterującej.
Rozwiązanie to zapewnia łatwe uruchomienie dzięki intuicyjnej parametryzacji niewymagającej programowania. Równie proste i komfortowe jest podłączenie do centrali sterowniczej z użyciem protokołu zdalnego sterowania IEC 60870-5-104. Urządzenia obiektowe podłącza się poprzez bibliotekę technologiczną Waterworx firmy Phoenix Contact. Zaprogramowane bloki funkcyjne umożliwiają efektywne projektowanie systemów.
Sercem sprzętu automatyki jest modułowy sterownik miniaturowy AXC wyposażony w funkcję PROFINET i Modbus/TCP, dzięki czemu jest optymalnie przygotowany do przyszłej rozbudowy. Ponadto kompleksowa koncepcja ochrony przed przepięciami i zasilania zapewnia niezbędną niezawodność zasilania i możliwość planowania obsługi serwisowej.
Zastosowane komponenty zapewniają zaawansowane możliwości diagnozy, co pozwala również na zdalne monitorowanie stanu systemu. Moduły AKPiA serii Mini Analog Pro nadają się również do użytku w trudnych warunkach otoczenia. Zapewniają one filtrowanie i odświeżanie wszystkich przychodzących wartości analogowych w celu dalszego przetwarzania. Można stosować również bez problemu separatory zasilania urządzeń peryferyjnych.
"$pageName" na