/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Solutions_for_control_cabinet_products/4afb2761-ab1f-4ad0-a529-c45e0c599453
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_automation_fieldbus_communication_via_trunk_cable/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810
Powrót do przegladu
Nasze produkty do komunikacji za pomocą magistrali obiektowej
Modemy SHDSL | Typ | Numer artykułu |
---|
Ekstender PROFIBUS, modem na łącze stałe SHDSL ze złączem PROFIBUS, zasięg transmisji do 20 km, szybkość transmisji do 1,5 MBit/s | PSI-MODEM-SHDSL/PB | 2313656 |
Ekstender ETHERNET, modem na łącze stałe SHDSL ze złączem ETHERNET, zasięg transmisji do 20 km, szybkość transmisji do 30 MBit/s | PSI-MODEM-SHDSL/ETH | 2313643 |
Modemy SHDSL | Typ | Numer artykułu |
---|
Ekstender PROFIBUS, modem na łącze stałe SHDSL ze złączem PROFIBUS, zasięg transmisji do 20 km, szybkość transmisji do 1,5 MBit/s | PSI-MODEM-SHDSL/PB | |
Ekstender ETHERNET, modem na łącze stałe SHDSL ze złączem ETHERNET, zasięg transmisji do 20 km, szybkość transmisji do 30 MBit/s | PSI-MODEM-SHDSL/ETH | |
Złącze magistrali | Typ | Numer artykułu |
---|
Złącze magistrali Profibus, DP/V1, z 8 cyfrowymi wejściami, 24 V i 4 cyfrowymi wyjściami, 500 mA onboard | IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC | 2692322 |
Złącze magistrali Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), z 8 cyfrowymi wejściami, 24 V i 4 cyfrowymi wyjściami, 500 mA onboard | IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC | 2703981 |
Złącze magistrali | Typ | Numer artykułu |
---|
Złącze magistrali Profibus, DP/V1, z 8 cyfrowymi wejściami, 24 V i 4 cyfrowymi wyjściami, 500 mA onboard | IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC | |
Złącze magistrali Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), z 8 cyfrowymi wejściami, 24 V i 4 cyfrowymi wyjściami, 500 mA onboard | IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC | |
Moduły rozszerzeń
Moduły rozszerzające do multiplekserów obiektowych i złącza magistrali można znaleźć tutaj:
Układ ochrony przepięciowej dla zasilania 24 V DC | Typ | Numer artykułu |
---|
Ochrona urządzeń typu 3 do 1-fazowych zasilaczy prądowych, składająca się z wtyku i elementu bazowego, do montażu na szynie nośnej | PT 2-PE/S-24AC/FM | 2800457 |
Układ ochrony przepięciowej dla zasilania 24 V DC | Typ | Numer artykułu |
---|
Ochrona urządzeń typu 3 do 1-fazowych zasilaczy prądowych, składająca się z wtyku i elementu bazowego, do montażu na szynie nośnej | PT 2-PE/S-24AC/FM | |
Układ ochrony przepięciowej do zastosowań SHDSL | Typ | Numer artykułu |
---|
Wtyki pośrednie z układem ochrony przepięciowej do dwóch interfejsów telekomunikacyjnych SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) i wtykany zacisk śrubowy, alternatywnie montowane na szynie nośnej | DT-TELE-SHDSL | 2801593 |
Układ ochrony przepięciowej do zastosowań SHDSL | Typ | Numer artykułu |
---|
Wtyki pośrednie z układem ochrony przepięciowej do dwóch interfejsów telekomunikacyjnych SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) i wtykany zacisk śrubowy, alternatywnie montowane na szynie nośnej | DT-TELE-SHDSL | |
Komponenty infrastruktury do PROFIBUS
Więcej informacji dotyczących naszych komponentów infrastruktury do PROFIBUS można znaleźć tutaj:
Powrót do przegladu
- Dalsze informacje
-
- Nasze produkty do komunikacji za pomocą magistrali obiektowej
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_automation_fieldbus_communication_via_trunk_cable/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_automation_fieldbus_communication_via_trunk_cable/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_automation_fieldbus_communication_via_trunk_cable/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_automation_fieldbus_communication_via_trunk_cable/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810/2ff08571-01fd-448c-b185-3b6cd1f0a810
/plpl/web/main/products/list_pages/Signals_with_common_reference_potential_P-24-03-07-01/9a82a30e-d914-4e4a-bef2-3f7c9afc6514
"$pageName" na