Inteligentne transmitery umożliwiają odczyt danych procesowych z obiektu.
Dzisiejsze inteligentne urządzenia technologiczne, np. do monitorowania poziomu, mają do dyspozycji znacznie więcej danych niż tylko wartość pomiarową: dane dotyczące korozji, gęstości, stopnia wypełnienia i temperatury otoczenia są wprawdzie dostępne, lecz ich odczyt jest bardzo skomplikowany.
Bramka HART firmy Phoenix Contact umożliwia podłączanie linią odgałęźną czujników HART w celu łatwego odczytywania danych pomiarowych z istniejących systemów. W połączeniu z naszym sterownikiem PLCnext Control dane pomiarowe są przesyłane do chmury lub udostępniane innym systemom na serwerze OPC UA.
W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet. Bramka Ethernet HART umożliwia do dostęp do 40 urządzeń poprzez PROFINET, Modbus TCP/IP i HART-IP. Każde połączenie urządzenia posiada własny master HART do szybkiego przesyłania danych HART przez sieć Ethernet. W przypadku zastosowania sieci Modbus TCP/IP możliwe jest ponadto udostępnienie czterech wejść cyfrowych oraz czterech wyjść cyfrowych.
Korzystaj bezpośrednio z procedur obliczeniowych zgodnych z API (application programming interface) bez skomplikowanego programowania. Używaj wbudowanego serwera UA OPC do wymiany danych lub zintegrowanego połączenia z chmurą za pomocą pola wyboru.
Wartości pomiarowe są łatwo i bezpiecznie przesyłane do dodatkowych systemów w celu analizy. Bramki HART w połączeniu z naszym sterownikiem PLCnext Control umożliwiają łatwe połączenie z PROFICLOUD firmy Phoenix Contact w celu odczytywania danych diagnostycznych z obiektu.
"$pageName" na