Phoenix Contact to ekspert w dziedzinie skalowalnych rozwiązań, które umożliwią minimalizację przestojów.
Dyspozycyjność systemu to kluczowy czynnik integracji systemów magistrali obiektowej do automatyzacji systemów sterowania procesami. Dotyczy to zarówno PROFIBUS PA, jak i FOUNDATION Fieldbus.
W tej dziedzinie Phoenix Contact to partner posiadający doświadczenie w branży, oferujący skalowalne rozwiązania. Rozwiązania zwiększające dyspozycyjność systemu poprzez minimalizację skutków błędu w segmencie. Można na przykład w toku procesu wymienić lub rozbudować kondycjonery sygnałów, nie pogarszając przy tym komunikacji z węzłem magistrali obiektowej.
Junction box to nasze gotowe do zainstalowania skrzynki rozdzielcze, za pomocą których można zrealizować różne przyłączenia do poziomu obiektu.
Junction box są dostępne w wersji do samodzielnego wyposażenia bądź z pełnym wyposażeniem we wszystkie kondycjonery sygnałów i kompletnym oprzewodowaniem. Nadają się również do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Znajdziesz tu gotowe oprzewodowane rozwiązania do niezawodnej komunikacji poprzez FOUNDATION Fieldbus lub PROFIBUS PA.
Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy instalacji, a dzięki komponentom wymienianym bez konieczności wyłączania zasilania zapewnisz wysoką dyspozycyjność systemu. Do 4-przewodowych urządzeń magistrali obiektowej są dostępne również wersje z rozdzielnicą 24 V DC.
W liniach technologicznych występuje do 10 000 sygnałów. Ważne są skuteczne możliwości szybkiego i bezbłędnego krosowania.
Termination Carrier firmy Phoenix Contact to odpowiednie rozwiązanie oprzewodowania, umożliwiające łączenie wielu sygnałów z systemem sterowania procesem w sposób przejrzysty i na niewielkiej przestrzeni.
Zmniejsz liczbę szaf sterowniczych poprzez zwiększenie stopnia upakowania sygnałów. Nasze rozwiązania do krosowania sygnałów wyróżniają się niewielkimi rozmiarami i przejrzystością od obszaru Ex poprzez krosowanie krzyżowe z modułami interfejsowymi po karty I/O DCS. Ofertę uzupełniają innowacyjne rozwiązania do oznaczania do obszaru Ex.
"$pageName" na