Złącza wtykowe do PCB

Wygodne i szybkie

Wygodne i szybkie

Elastyczny zacisk — szybkie połączenie oraz swobodny wybór rodzaju zacisku.

Powrót do Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Kategoria

Szukaj w Złącza wtykowe do PCB

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złącza wtykowe do PCB firmy Phoenix Contact są dostępne w innowacyjnych technikach przyłączeniowych. Dzięki rastrowi od 2,5 do 15 mm i natężeniom prądu do 125 A na pewno znajdziesz rozwiązanie pasujące do konstrukcji urządzenia.

Zalety

  • Technika montażu bezpośredniego SKEDD umożliwia elastyczne ustawienie na PCB
  • Mniejsze koszty części i procesów: wystarczy wetknąć i połączyć w sposób odporny na drgania
  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Serwis


Złącza do PCB w rastrze 7,62 mm

Umożliwiają tworzenie indywidualnych magistrali energetycznych.


Dwurzędowe miniaturowe złącze wtykowe

System złączy wtykowych z połączeniem sprężynowym Push-in.


Jednoczęściowe złącza SDC do PCB

Jednoczęściowe złącze do PCB – komfortowe, ekonomiczne i kompaktowe.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/service_and_support/subcategory_pages/Sample_service/56c33169-1319-4ecb-9001-2826da016627