Trygt gjennom Lopper-tunnelen

Lopper-tunnelen i Sveits  

Lopper-tunnelen i Sveits

Lopper-tunnelen er en del av Autobahn (motorvei) A8 (Thun - Luzern) mellom Alpnach og Hergiswil. Den danner forbindelsen til Autobahn A2, som er en av de viktigste og mest benyttede motorveier i Sveits, fra Basel til Lugano.

Lopper-tunnelen forkorter kjøretiden med fire minutter, ettersom den krysser en halvøy og dermed gjør at man ikke trenger å kjøre langs kysten av denne.

Informasjon om Lopper-tunnelen:

  • Sted: Kanton Obwalden, Sveits
  • Lengde: 1,56 km
  • Byggtype: 10,0 T (ett hovedrør i motgående trafikk, henholdsvis ett spor i hver kjøreretning)
  • Åpning: April 2006 (etter modernisering)
  • Byggherre: Myndigheter for høybygg og grunnarbeid i Obwalden, Sveits
  • Trafikk: ca. 25 000 kjøretøyer pr. dag

Anvendelse

Skjematisk oversikt over hovedfordelingen i Lopper-tunnelen  

Skjematisk oversikt over hovedfordelingen i Lopper-tunnelen

Samtlige ledninger føres sammen i hovedfordelingen, som befinner seg i tunnelens beskyttelsesområde. Ledninger som forbinder hovedfordelingen med foranliggende områder eller transformatoren, passerer det ubeskyttede området LPZ 0A eller 0B (se bildet).

For å forhindre at lynstrøm skader fordelingen benyttes lynavledere fra Phoenix Contact i Lopper-tunnelen.

Teknisk utstyr i tunnelen:

  • Videokameraer
  • Spesialkabel til radio/radiosignaler
  • Belysning, nødbrannlamper
  • Brannanlegg
  • Siktmåleutstyr, vindmåling
  • Lyssignaler, brannspjeld

 

Løsning

Beskyttelse av forsyningsledninger ved hjelp av FLASHTRAB compact  

Beskyttelse av forsyningsledninger ved hjelp av FLASHTRAB compact

For hver ledning benyttes en avleder av type FLASHTRAB compact (FLT-CP). I forbindelse med strømforsyningen fører flere ledninger i Lopper-tunnelen til foranliggende områder, derfor finner man et identisk antall avledere i automatikkskapet.

Ved eventuelle lynnedslag i eller i nærheten av ledningen genererer avlederne en kortvarig kortslutning (< 1 ms) mellom alle lederne. Slik avledes lynstrømmen på hovedfordelingens inngang direkte, og skader på anlegget forhindres.

Signal- og energiforsyningsledninger i tunnelen er utsatt for elektromagnetisk stråling som kan være sterk nok til å forstyrre eller skade tilkoblet utstyr. På inngangen i Lopper-tunnelen benyttes derfor overspenningsbeskyttelsesutstyr i fordelingen for begge ledningstyper.

  • Signalledningene i Lopper-tunnelen beskyttes av overspenningsbeskyttelsesutstyr i serien PLUGTRAB PT, nærmere bestemt en kombinasjon av lyn- og overspenningsbeskyttelse i en og samme komponent.
  • Overspenningsbeskyttelsesutstyr av typen VALVETRAB compact beskytter komponenter i automatikkskapet som er tilkoblet tunnelløpenes forsyningsledninger.

 

Fasit

Tunnelens tilgjengelighet økes betraktelig takket være bruk av overspenningsbeskyttelse. Trafikken til Autobahn A2 stanser ikke opp, tunnelens infrastruktur forblir operabel også i nødstilfeller og kostnader reduseres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk