Referanser

Referanser

Trygt underveis

Les hvordan du ved hjelp av løsninger fra Phoenix Contact og bransjekunnskapen til våre eksperter skaper suksessfulle prosjekter.

Tilbake til Trafikkinfrastruktur

Kategorier

  • Cholfirst-tunnel
  • Erasmusbroen i Rotterdam

    Erasmusbroen forener Rotterdam sentrum med bydelen Kop van Zuid.

  • Gent-Terneuzenkanalen

    På grunn av sin ekspertise fikk Istimewa Elektro B.V. i 2016 i oppdrag å skifte ut belysningen i den delen av kanalen Gent-Terneuzen som ligger innenfor den tyske delstaten Niedersachsen.

  • Kielkanal

    Feltbussegnede signaliseringslamper letter skipsfarten på Kielkanalen.

  • Lopper-tunnelen

    Tunnelens tilgjengelighet økes betraktelig takket være bruk av overspenningsbeskyttelse fra Phoenix Contact.

  • Osman-Gazi-broen

    Systemkablingen fra Phoenix Contact sørger for en rask og feilfri feltkabling på Osman-Gazi-broen.

  • Saas-tunnelen

    For å beskytte energiforsyningen og UPS-en har man i Saas-tunnelen installert overspenningsbeskyttelse fra Phoenix Contact.

  • Sluseanlegg Kiel-Holtenau

    Radioline-radiosignalsystemet fra Phoenix Contact er til hjelp ved overvåking av byggetiltak på slusen Kiel-Holtenau.

  • Sluseanlegg Zeebrügge

    Signaliseringslamper og automatiseringsteknikk fra Phoenix Contact sikrer at sluseforløpet i Zeebrügge fungerer friksjonsfritt.

Sikkerhet og tilgjengelighet er avgjørende størrelser for trafikkinfrastruktur – på samme måte som økonomisk effektiv drift. I de følgende referansene kan du lese hvordan kundene våre har omsatt krevende infrastrukturprosjekter ved hjelp av komponenter og løsninger fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00