På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Optimalisert og redusert produksjonstid
Optimaliserte prosesser innen maskinteknikk reduserer konstruksjonsarbeidet og forkorter produksjonstiden for maskinen. En kontinuerlig dataflyt fra valg av artikkel til idriftsetting gir deg et betydelig konkurransefortrinn, og du kan levere maskinen til kundene dine enda raskere.
Oversikt Kortere produksjonstider innen maskinteknikk
Digitalt produktvalg
Kortere produksjonstider begynner allerede ved det digitale produktvalget. Derfor er det viktig at samtlige produkter er digitalt beskrevet i sin helhet.
Planlegging og simulering av maskinen
Ved hjelp av maskinens digitale tvilling kan samtlige forløp testes allerede før byggingen. Dermed identifiseres mulige feil og farekilder på et tidlig tidspunkt, og kan utbedres allerede før maskinen bygges. Det gir kortere produksjonstider og raskere idriftsetting av maskinen.
Bygging av maskinen
Ved bygging av selve maskinene bidrar personellassistansesystemer, digitale monteringsanvisninger samt innovative tilkoblingsteknikker og profesjonelt verktøy, til å redusere produksjonstidene.
Gjennom hele prosessen med automasjonsskapbygging står Phoenix Contact ved din side, fra Engineering og helt til ferdig automasjonsskap. Sjekk ut våre modulære og skalerbare løsninger for effektiv automasjonsskapbygging.