Enkel kabling av hightech-produksjonslinjer I den sentrale automasjonskapbyggingen hos hightech-bedriften Grenzebach Maschinenbau GmbH i Hamlar i Bayern produserer de rundt 60 fagarbeiderne over 1 000 meter koblingsanlegg hvert år. Produksjonslinjene fra Grenzebach distribueres over hele verden - korte gjennomløpstider og rask idriftsetting på stedet er viktige faktorer bak fremgangen. Her brukes plass- og tidsbesparende rekkeklemmer med push-in-teknikk.

Hightech-produksjonslinje hos Grenzebach Maschinenbau GmbH
Hightech-produksjonslinje med push-in-rekkeklemme i forgrunnen

Hightech-anlegg

Med omfattende konsepter for håndterings-, prosesserings- og automatiseringsteknikk er Grenzebach blant verdens ledende bedrifter i denne sektoren. Med flere enn 1500 ansatte produserer og leverer denne mellomstore bedriftsgruppen komplette anlegg, inkludert kompleks styring. Anleggene brukes til å fremstille og behandle planglass, gipskartong- og isolasjonsplater samt produsere tynnfilm-solcellemoduler. Displayglass for underholdningsindustrien - fra mobiltelefon til bildeskjerm - produseres ved renromsbetingelser. Hightech-løsninger fra Grenzebach tas i bruk over hele verden – overalt der det stilles høye krav til automatisering og styring av materialflyten.

Prosesseringslinje for planglass hos Grenzebach Maschinenbau GmbH

Omfattende standardisering av koblingsanleggene

Korte gjennomløpstider samt rask idriftsetting av anleggene hos sluttkunden forutsetter omfattende standardisering av koblingsanleggene. Det komplette anlegget er derfor inndelt i modulære funksjonsenheter. Ved en prosesseringslinje for planglass, for eksempel, flenses et standardisert kutteanordnings-automasjonskap på for de forskjellige kutteprosessene, for hver av disse enhetene på hovedautomasjonskapet.

Vi bruker fordelene ved push-in-rekkeklemmene for å kable automasjonskapene enkelt og pålitelig. Også meget små ledere med endehylse kan føres inn i klemrommet uten bruk av spesialverktøy – det sparer mye tid ved kablingen.

Michael Biller - Grenzebach Maschinenbau GmbH, Mester og gruppeleder for automasjonskapbygging
Michael Biller, mester og gruppeleder for automasjonskapbygging
Etasjerekkeklemmer med push-in-tilkoblingsteknikk

Push-in-tilkoblingsteknikk gir rask og nøyaktig kabling

Push-in-rekkeklemmens spesielle fjærprofil reduserer lederinnstikkskreftene med 50 %, og gir direkte og fjærlett plugging av ledere fra 0,34 mm². Samtidig er lederuttrekkskreftene høye, noe som gir en sikker, gasstett og vibrasjonssikker forbindelse. Den oransje betjeningsmekanismen beskytter tilkoblingspunktene mot skader ved feilbetjening – for eksempel dersom det brukes feil verktøy. På byggeplassen kobles automasjonskapet i tillegg både raskere og sikrere til anlegget. Betjeningsmekanismen forhindrer feilplugging av lederne.
Push-in-rekkeklemmene opptil 16 mm² er en komplett bestanddel av CLIPLINE complete-systemet. Dermed bruker alle produktserier samme tilbehørssortiment – lasker, testtilbehør og merking.

Fordi anleggene fra Grenzebach brukes over hele verden, spiller UL-godkjenning samt vibrasjons- og støtsikkerhet en viktig rolle ved rekkeklemmene. Biller: "Når anleggene skal transporteres til byggeplassen, oppstår det ofte støt- og vibrasjonsbelastninger. Likevel må samtlige kontaktpunkter fungere helt feilfritt."

Push-in-rekkeklemmene er designet for bruk på alle markeder og bransjer etter DIN EN 60947-7. I tillegg til godkjenninger for USA etter standardene UL og CUL/CSA, er også bransjespesifikke godkjenninger for trafikkteknikk, skipsbygging og prosessindustri tilgjengelig.