Push-in-rekkeklemmer foran heltre

Rask kabling av prosesseringsmaskiner med høy ytelse, for heltre

Som material kan treverk vise til en god konjunktur, alltid og overalt. Omfattende treprosesseringsmaskiner sørger for et tidsriktig utseende. Fordi tiden som går med til å produsere maskinene, blir stadig kortere, må også kablingen gå raskere. Firmaet Weinig er markedsledende på verdensbasis innen heltreprosesseringsmaskiner og nøkkelferdige produksjonsanlegg, og med push-in-tilkoblingsklemmene sparer de tid og plass når anlegget skal settes opp. På grunn av den enkle og raske ledertilkoblingen blir oppkoblingstiden redusert. Den avgjørende grunnen til at push-in-rekkeklemmene fra Phoenix Contact benyttes, er ledertilkoblingen uten bruk av spesialverktøy - både på verkstedet og ved oppbygging av anlegg hos sluttkunden.

Markedsledende på verdensbasis innen heltreprosesseringsmaskiner og nøkkelferdige produksjonsanlegg

Weinig-gruppen er markedsledende på verdensbasis innen heltreprosesseringsmaskiner og nøkkelferdige produksjonsanlegg for industri og håndverk. I over 100 år har navnet Weinig stått for kvalitet og fremgang ved prosessering av treverk. I tillegg til fremgangsrik seriemaskinteknikk tilbyr bedriften sine kunder i stadig større grad også skreddersydde systemløsninger. Rundt 900 ansatte i Tyskland tar seg av planlegging og produksjon etter kundenes spesifikasjoner, i gjennomsnitt fire spesialmaskiner og anlegg hver dag. Bedriften holder til i Tauberbischofsheim, den har over 2200 ansatte og avdelinger på alle kontinenter. Eksportandelen utgjør 83 %.

Prosesseringsmaskiner med høy ytelse for heltre

Standardisering og optimalt gjennomstrukturerte produksjonsprosesser som suksessfaktorer

Tiden som er tilgjengelig for å implementere stadig større kundeønsker – fra første idé og helt til komplett maskin eller nøkkelferdig anlegg – blir stadig mindre for byggefirmaet innen maskinteknikk. Gerhard Göbel leder den sentrale koblingsanleggsteknikken hos Weinig. Med sine 80 fagarbeidere produserer de et komplett koblingsanlegg på kun åtte til femten dager for en kundetilpasset spesialmaskin eller anlegg. En standardisering av grunnfunksjonene i automasjonskapet er her like mye en av suksessfaktorene som den optimalt gjennomstrukturerte produksjonsprosessen, der koblingsanleggene bygges i én linje, fra kommisjonering av enkeltdeler, premontering og helt til ferdig montering. Ved samtlige komponenter som monteres i anlegget, trekkes derfor, i tillegg til kvaliteten, i stadig større grad også faktoren tidsbesparelse inn når anlegget skal produseres.

For at vi skal kunne kable koblingsanleggene våre raskt, enkelt og likevel pålitelig, bruker vi fordelene som push-in-tilkoblingsklemmene fra Phoenix Contact gir oss. Også meget små ledere med endehylse kan føres inn i klemrommet uten bruk av verktøy. Det sparer oss for mye tid ved det høye antallet kablingspunkter i kontrolleren.

Gerhard Göbel , Leder for sentral koblingsanleggsteknikk
Gerhard Göbel
Installerte etasjerekkeklemmer med push-in-tilkobling i automasjonskapet

Rask og enkel kabling i automasjonskapet grunnet push-in-rekkeklemmer

Kortere implementeringstider samtidig som kundenes ønsker tiltar, påvirker også kablingstiden. Derfor velger Weinig push-in-tilkoblingsklemmene, som er enkle å kable opp, fra rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete.
Den komplette kablingen til kontrollerne i treprosesseringsmaskinene legges på via kompakte etasjerekkeklemmer i vinklet utførelse, nede i automasjonskapet. Senere, det vil si ved oppbygging på stedet hos kunden, kobles maskinen raskt og pålitelig til automasjonskapet gjennom direkte plugging. De to store merkeflatene sørger for god oversikt. Push-in-tilkoblingsteknikkens oransje betjeningsmekanisme forhindrer feilplugging ved kablingen. "Innføringstraktene for lederne gjenkjennes helt tydelig“, forteller Göbel, og sier videre at "kablingsfeil forekommer ikke lenger."

Det finnes en dobbel funksjonssjakt på begge etasjer i etasjerekkeklemmene. Dermed kan samtlige oppgaver innen potensialfordelingen foretas tids- og kostnadsbesparende – via lasker fra systemet CLIPLINE complete. Prøveadaptere som kan konfeksjoneres etter ønske, etablerer også kontakt i funksjonssjaktene. Slik kan koblingsanleggene helt enkelt kobles til testfeltet.

Maskiner fra Weinig brukes over hele verden. "Vi forutsetter internasjonale godkjenninger ved push-in-rekkeklemmene“, sier Göbel. "Både når anlegget er i drift, og ved transport til kunden, utsettes kontaktpunktene for støt- og vibrasjonsbelastninger. Her gir push-in-rekkeklemmene høy sikkerhet.“ Push-in-rekkeklemmene ble designet for bruk i alle bransjer og markeder i henhold til IEC 60947-7. UL- og CSA-godkjenninger for USA og bransjespesifikke godkjenninger for trafikk- og prosessteknikk etter IECEx samt godkjenninger etter alle vanlige skipsbyggeregistre foreligger.

Fabrikkstandarden hos Weinig foreskriver en lederbehandling med endehylse som skjøtbeskyttelse av de flertrådede lederne. Göbel: "Med den mobile avisolerings- og krympeautomaten sparer vi mye tid, og våre fagarbeidere kan dermed allerede ta seg av andre oppgaver igjen."

Implementering av High-Tech-spesialmaskiner på meget kort tid i henhold til samtlige av kundens ønsker - det er våre absolutte krav, og for å klare dette trenger vi de aller beste komponentene på markedet.

Gerhard Göbel , Leder for sentral koblingsanleggsteknikk
Gerhard Göbel