Sikkerhetsreleer

Sikkerhetsreléer og sensorer

Sikkerhetsfunksjoner i maskiner og anlegg aktiveres pålitelig ved hjelp av sikkerhetsreleer. Disse overvåker signaler fra NØDSTOPP-brytere, lysporter og beskyttelsesdørbrytere, og innleder sikker tilstand på kommando. Produktserien PSR omfatter sikkerhetsrelé med faste eller konfigurerbare sikkerhetsfunksjoner, turtalls- og stillstandsovervåkere og sikre koblingsreleer.

Hva er forskjellen mellom et sikkert og ikke sikkert elektromekanisk relé?

Ved ikke sikre skillereleer vil metallkontaktene kunne klebe etter flere koblingssykluser. Hvis maskinoperatøren i slike tilfeller presser nødstoppknappen, stanser ikke maskinen. Dermed oppstår en ikke sikker tilstand. Operatør og maskin kan bli skadet.

Releene som er montert i kontaktoren/solid-state-releet har sitt grunnlag i tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 50205, og overvåker trygt funksjonene i maskiner og anlegg. Takket være redundante strukturer får maskinoperatøren alltid en sikker tilstand.

Nasjonale og internasjonale normer og standarder forbyr bruk av ikke sikre releer på farlige maskiner og anlegg. Avhengig av relevante sikkerhetsstandarder og normer må du her bruke sertifiserte kontaktorer/solid-state-releer.

Sikkerhetsfunksjoner

Kontaktorer/solid-state-releer er optimale dersom maskinen eller anlegget krever et lavt antall sikkerhetsfunksjoner og logiske koblinger som skal utføres, som for eksempel:

  • Nødstopp
  • Overvåking av bevegelige, skillende beskyttelsesanordninger, f. eks. beskyttelsesdører
  • Beskyttelsesanordninger som fungerer uten berøring
  • Tohåndsbrytere opptil type IIIC
  • Stillstandsovervåking og turtallsovervåking
Relé med tvangsstyrte kontakter

Relé med tvangsstyrte kontakter

Velkjent sikkerhet takket være tvangsstyrte kontakter

I en kontaktor/solid-state-relé med integrert overvåking tar man i bruk tvangsstyringsegenskapene for registrering av feil. Farlige feil, som for eksempel sveising av kontakter, registreres dermed pålitelig, og sikkerheten blir høy.

Hvordan fungerer det?
Ved tvangsstyring er N/O- og N/C-kontakten i et elementærrelé mekanisk sammenkoblet. Dermed unngår man at N/O og N/C er lukket samtidig. I kombinasjon med en egnet kobling registreres svikt i åpnefunksjonen pålitelig. Dette er den mest pålitelige måten for å gi mennesker og maskin optimal sikkerhet.

Relevante normer og sertifiseringer til kontaktorer/solid-state-releer

Alle sikkerhetsreleer fra Phoenix Contact er TÜV-sertifisert etter EN ISO 13849 til PL e eller IEC 61508 til SIL 3.
Som subsystem danner kontaktoren/solid-state-releet logikkdelen i en sikkerhetsfunksjon og må dermed oppfylle de nye sikkerhetskravene. Innenfor rammen av sertifiseringsprosessen undersøkes, evalueres og valideres bl. a. følgende egenskaper ved koblingsenheten:

  • Forskriftsmessig konstruksjon
  • Gjennomsnittlig tid til farlig svikt (MTTFd)
  • Diagnostikkdekningsgrad (DC)
  • Feil med felles årsak (CCF)

Dine fordeler

Oversikt over fordelene ved PSR-kontaktorer/solid-state-releer:

  • Stor portefølje med sikkerhetsteknikk som passer til sikkerhetsfunksjonene dine
  • Kompakte sikkerhetsreleer kan monteres selv på meget liten plass
  • Enkel kabling med push-in-tilkoblingsteknikk
  • Globale godkjennelser for maskinteknikk og bilindustri (EN ISO 13849-1, EN 62061) samt for bruk i prosessindustrien (ATEX), fyringsanlegg (IEC 61508/61511, EN 50156) og innen skipsfart (DNV).
  • Innovativ releteknologi for omfattende diagnostikkmuligheter og optimal sikkerhet
Funksjonell sikkerhet
Fra sikkerhetsbryter til sikker kontroller

Vår Safety-produktportefølje strekker seg fra berøringsfrie sikkerhetsbrytere, sikkerhetsreleer og I/O-er og helt til sikker kontroller. Alle Safety-komponenter fra Phoenix Contact er SIL-sertifisert og overbeviser med sin enkle håndtering.

Se E-Paper nå
Funksjonell sikkerhet i automasjonsskapet